Blindabdeckung, 1 Modul, reinweß
Art.Nr. 6117406 | EAN 4012196117499
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein Gerät (1 Modul).
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abtastbares Symbol/barrierefrei nein Antibakterielle Behandlung nein Aufdruck Taster ohne Ausführung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme sonstige Ausführung der Oberfläche matt Austauschbare Linse/Symbol nein Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flächenbündige Ausführung ja Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei nein Klappdeckel nein Montagerichtung horizontal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 9 mm Transparent nein Verwendung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme Blende Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ADP-B RW1 / 6117406 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ADP-B RW1 / 6117406 , 0.06MB , pdf