Startseite

Anschlussmodul Kat. 6, ungeschirmt, Snap-In

Art.Nr. 6117349 | EAN 4012195402459

Beschreibung

Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,05 kg CO₂e / 1 Stück
Kategorie6
Mit Abschirmungnein
MontageöffnungTyp C

Abmessungen

Breite22 mm
Höhe18 mm
Länge43 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Mit Abschirmung
Montageöffnung
ASM-C6 G
Art.Nr.
6117329
Mit Abschirmung
ja
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C6
Art.Nr.
6117341
Montageöffnung
Typ RM
Mit Abschirmung
nein
ASM-C6 GS
Art.Nr.
6117345
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
ja
ASM-C6 S
Art.Nr.
6117349
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
nein