Anschlussmodul Kat. 6A, ungeschirmt, Keystone
Art.Nr. 6117348 | EAN 4012195887522
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Farbe grau Kategorie 6A (IEC) Montageöffnung Typ C Abmessungen
Breite 17 mm Höhe 19,5 mm Länge 43,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASM-C6A / 6117348 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf