Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Gewerbe- und Wohnungsbau/
BlackLine/
Einbausysteme/
Datentechnikträger und Module/
Anschlussmodule RJ45/
…
/
Anschlussmodul Kat. 5E, ungeschirmt, Snap-In
Anschlussmodul Kat. 5E, ungeschirmt, Snap-In
Art.Nr. 6117347 | EAN 4012195402442



Art.Nr. / Typ
Montageöffnung
Mit Abschirmung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Anschlussmodul Kat. 5E ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
Technische Daten
Technische Daten
Kategorie | 5E |
---|---|
Mit Abschirmung | nein |
Montageöffnung | Typ C |
Abmessungen
Breite | 22 mm |
---|---|
Höhe | 18 mm |
Länge | 43 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Montageöffnung
Mit Abschirmung
Art.Nr.
ASM-C5 G
Typ RM
ja
6117325
ASM-C5
Typ RM
nein
6117337
ASM-C5 GS
Typ C
ja
6117343
ASM-C5 S
Typ C
nein
6117347
Montageöffnung
Mit Abschirmung
ASM-C5 G
Art.Nr.
6117325
Montageöffnung
Typ RM
Mit Abschirmung
ja
ASM-C5
Art.Nr.
6117337
Mit Abschirmung
nein
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C5 GS
Art.Nr.
6117343
Mit Abschirmung
ja
Montageöffnung
Typ C
ASM-C5 S
Art.Nr.
6117347
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
nein