Anschlussmodul Kat. 6A, geschirmt, Keystone
Art.Nr. 6117346 | EAN 4012195887515
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Farbe grau Kategorie 6A (IEC) Montageöffnung Typ C Abmessungen
Breite 19,5 mm Höhe 17 mm Länge 44 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASM-C6A G / 6117346 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ASM-C6A G / 6117346 , 0.23MB , pdf