Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Gewerbe- und Wohnungsbau/
BlackLine/
Einbausysteme/
Datentechnikträger und Module/
Anschlussmodule RJ45/
…
/
Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt, Snap-In
Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt, Snap-In
Art.Nr. 6117345 | EAN 4012195402435



Art.Nr. / Typ
Mit Abschirmung
Montageöffnung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0408 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Kategorie | 6 |
Mit Abschirmung | ja |
Montageöffnung | Typ C |
Abmessungen
Breite | 24 mm |
---|---|
Höhe | 18 mm |
Länge | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Mit Abschirmung
Montageöffnung
Art.Nr.
ASM-C6 G
ja
Typ RM
6117329
ASM-C6
nein
Typ RM
6117341
ASM-C6 GS
ja
Typ C
6117345
ASM-C6 S
nein
Typ C
6117349
Mit Abschirmung
Montageöffnung
ASM-C6 G
Art.Nr.
6117329
Mit Abschirmung
ja
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C6
Art.Nr.
6117341
Montageöffnung
Typ RM
Mit Abschirmung
nein
ASM-C6 GS
Art.Nr.
6117345
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
ja
ASM-C6 S
Art.Nr.
6117349
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
nein