Anschlussmodul Kat. 5E, geschirmt, Snap-In
Art.Nr. 6117343 | EAN 4012195402428
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussmodul Kat. 5E geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Kategorie 5E Montageöffnung Typ C Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 18 mm Länge 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASM-C5 GS / 6117343 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ASM-C5 GS / 6117343 , 0.04MB , pdf