Startseite

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt

Art.Nr. 6117329 | EAN 4012196235216

Beschreibung

Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Kategorie6
Mit Abschirmungja
MontageöffnungTyp RM

Abmessungen

Breite24 mm
Höhe14,5 mm
Länge44 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Mit Abschirmung
Montageöffnung
ASM-C6 G
Art.Nr.
6117329
Mit Abschirmung
ja
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C6
Art.Nr.
6117341
Montageöffnung
Typ RM
Mit Abschirmung
nein
ASM-C6 GS
Art.Nr.
6117345
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
ja
ASM-C6 S
Art.Nr.
6117349
Mit Abschirmung
nein
Montageöffnung
Typ C