Startseite

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt

Art.Nr. 6117325 | EAN 4012196235155

Beschreibung

Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Kategorie5E
Mit Abschirmungja
MontageöffnungTyp RM

Abmessungen

Breite24 mm
Höhe14,5 mm
Länge44 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Mit Abschirmung
Montageöffnung
ASM-C5 G
Art.Nr.
6117325
Mit Abschirmung
ja
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C5
Art.Nr.
6117337
Mit Abschirmung
nein
Montageöffnung
Typ RM
ASM-C5 GS
Art.Nr.
6117343
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
ja
ASM-C5 S
Art.Nr.
6117347
Montageöffnung
Typ C
Mit Abschirmung
nein