Steckdose 0°, Dänemark, 1-fach
Art.Nr. 6117202 | EAN 4012195462231
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steckdose 1-fach 0° nach dänischer Norm, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Zentralplatte Abschließbar nein Anzahl der Einheiten 1 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 1-fach 0° Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld nein Betriebstemperatur max. 40 °C Betriebstemperatur min. -5 °C Dimension 250V, 10/16A erhöhter Berührungsschutz ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei nein Klappdeckel nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Winkel 0° Tiefe 36 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.16MB , pdf