Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Steckdosen/
International/
…
/
Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach
Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach
Art.Nr. 6117200 | EAN 4012195008866



Art.Nr. / Typ
6117200 / SKS-CH0 RW1
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Steckdose 1-fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Technische Daten
Abdeckung | Zentralplatte |
---|---|
Abschließbar | nein |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Ausführung | 1-fach 0° |
Ausführung der Oberfläche | nicht zutreffend |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | nein |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0185 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 250V, 10A |
erhöhter Berührungsschutz | nein |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Fehlerstromschutz | nein |
für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
Gangreserve | nein |
Halogenfrei | nein |
Klappdeckel | nein |
Kontroll-Licht | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 10 A |
Schutzart | sonstige |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Steckdosen Winkel | 0° |
Tiefe | 39,5 mm |
Transparent | nein |
Überspannungsschutz | nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
Werkstoff | Polycarbonat |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Art.Nr.
SKS-CH0 RW1
reinweiß; RAL 9010
1
1-fach 0°
6117200
SKS-CH0 RW1
Art.Nr.
6117200
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°