Modul 45connect®-Verbinder
Art.Nr. 6117198 | EAN 4012195438113
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsadapter für das Zusammenfassen von Steckdosen STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C.
Hinweis: Maximal sind Steckdosen-Kombinationen mit 2 Verbindungsadaptern zulässig.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschließbar nein Astroprogramm nein Auswurfmechanismus nein Farbe schwarz Halogenfrei ja Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Tiefe 40 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Werkstoff Polyamid Zufallsgenerator nein Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 11,6 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VB-SKS S / 6117198 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf