Modul 45connect® Steckerteil-Adapter, schwarz
Art.Nr. 6117196 | EAN 4012195670933
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Steckerteil-Adapter, U-förmig, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert Ausführung des Geräteanschlusses Stecker Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung Farbe schwarz Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz Farbe des separaten Adapterstücks schwarz Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss Halogenfrei ja Kontaktmaterial CuZn Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt Pol-Kennzeichnung L, N, PE Polzahl 3 Schutzart IP20 Steckrichtung gerade Stecksystem GST18 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 29 mm Länge 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA-SKS SU1 SW / 6117196 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf