Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Art.Nr. 6117193 | EAN 4012195483571

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
Technische Daten

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung des Geräteanschlusses Stecker
Breite 40 mm
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe weiß
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz weiß
Farbe des separaten Adapterstücks weiß
Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss
Halogenfrei ja
Höhe 15,2 mm
Kontaktmaterial CuZn
Länge 53,4 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Polzahl 3
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Stecksystem GST18
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STA-SKS S1 SW 6117192
10 Stück 10,95 € Preis / 1 Stück
STA-SKS S1 W 6117193
10 Stück 10,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

STA-SKS S1 W / 6117193
Download