Anschlussadapter gerade, Buchsenteil

Typ BTA-SKS S1 W
|
Art.Nr. 6117191
|
EAN 4012195483540

Beschreibung

Buchsenteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Steckerteil GST 18i 3p.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge54 mm
Breite40 mm
Höhe15,5 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Polzahl3
SchutzartIP20
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Steckrichtunggerade
Ausführung des GeräteanschlussesBuchse
EinbauvarianteEinbauteil/Steckverbindung
Neigungswinkel min.0 °
Neigungswinkel max.0 °
Mechanische Kodierungja
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatzweiß
Farbe des separaten Adapterstücksweiß
Art der Verriegelungim Steckverbinder integriert
Pol-KennzeichnungL, N, PE
KontaktmaterialCuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakteverzinnt
Gewindeanschlussmaßkein Gewindeanschluss
StecksystemGST18
WerkstoffPolyamid
Farbeweiß
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0513 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BTA-SKS S1 SW
Art.Nr.
6117190
BTA-SKS S1 W
Art.Nr.
6117191