Anschlussadapter gerade, Buchsenteil
Art.Nr. 6117190 | EAN 4012195438069
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Buchsenteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Steckerteil GST 18i 3p.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert Ausführung des Geräteanschlusses Buchse Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung Farbe schwarz Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz schwarz Farbe des separaten Adapterstücks schwarz Gewindeanschlussmaß kein Gewindeanschluss Halogenfrei ja Kontaktmaterial CuZn Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Oberflächenbehandlung der Kontakte verzinnt Pol-Kennzeichnung L, N, PE Polzahl 3 Schutzart IP20 Steckrichtung gerade Stecksystem GST18 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 15,5 mm Länge 54 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BTA-SKS S1 SW / 6117190 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf