Befestigungset zur Tischmontage, für Deskbox DB
Art.Nr. 6116985 | EAN 4012195714392
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsset für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte.
Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausziehbar nein Hochklappbar nein Länge der Zuleitung 3 m Überspannungsschutz nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBZ-BST / 6116985 , 0.13MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Deskbox DB , 7.80MB , pdf