Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Art.Nr. 6116982 | EAN 4012195714361

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf einer Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Technische Daten

Technische Daten

Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-BFE 6116982
1 Stück 50,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DBZ-BFE / 6116982
Download