Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116942 | EAN 4012195714224

6116942 / DB-1B3 D3S2K
Gehäuse silberfarben eloxiert
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Breite 73 mm
Farbe aluminium
Hochklappbar nein
Höhe 121 mm
Länge 235 mm
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-1B3 D3S2K Gehäuse silberfarben eloxiert 6116942
1 Stück 164,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DB-1B3 D3S2K / 6116942 , 0.18MB , pdf
Download

DB-1B3 D3S2K / 6116942
Download