Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116936 | EAN 4012195714170

6116936 / DB-1B3 D3S
Gehäuse silberfarben eloxiert
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit einer Befestigungszwinge für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Breite 73 mm
Farbe aluminium
Hochklappbar nein
Höhe 121 mm
Länge 180 mm
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-1B3 D3S Gehäuse silberfarben eloxiert 6116936
1 Stück 104,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DB-1B3 D3S / 6116936
Download