Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2 x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116918 | EAN 4012195875239

6116918 / DB-0A3 D22SR2K
Gehäuse silberfarben eloxiert
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:
- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung.
- zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelauslass an der rechten Gehäuseabdeckung.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Breite 73 mm
Farbe aluminium
Hochklappbar nein
Höhe 70 mm
Länge 300 mm
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-0A3 D22SR2K Gehäuse silberfarben eloxiert 6116918
1 Stück 237,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DB-0A3 D22SR2K / 6116918
Download