Deskbox DBV, 3 Steckdosen
Art.Nr. 6116866 | EAN 4012195875383
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVersenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.
Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3 Außendurchmesser 114 mm Ausführung Deckel aus Edelstahl Ausziehbar ja Farbe aluminium Hochklappbar nein Länge 287 mm Länge der Zuleitung 3 m Oberfläche eloxiert Überspannungsschutz nein Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Deskbox DBV , 5.47MB , pdf