Stoßstellenverbinder
Art.Nr. 6116752 | EAN 4012196211456
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenverbinder als Kerbstift zum direkten Stoß auf Stoß-Verbinden der Kanalunterteile ohne Stoßstellenabdeckung. Passend für Geräteeinbaukanäle Aluminium der Serie Rapid 80 sowie Rapid 45-2 und GAD Designkanal bei Verwendung der Systeme zur Leitungsführung bzw. mit Modul45-connect. Ebenfalls kompatibel mit dem Bodenkanal BK 1874.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Stift Breite 3 mm Dimension 3x24mm Farbe zink Halogenfrei ja Höhe 3 mm Länge 24 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GEK-AKU45 / 6116752 , 0.14MB , pdfEU-Konformitätserklärung GEK-AKU45 / 6116752 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GEK-AKU45 / 6116752 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf