Oberteilklammer OK-K 45
Art.Nr. 6116116 | EAN 4012196176236
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im Geräteeinbaukanal Rapid 45.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Deckenmontage nein Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 18,4 mm Länge 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OK-K 45 / 6116116 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung OK-K 45 / 6116116 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf