Stabilisatorblech
Art.Nr. 6115995 | EAN 4012195914532
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stabilisatorblech zur Stabilisierung der Systemöffnung des Design-Geräteeinbaukanals Serie GAD. Das Blech wird im Kanalunterteil eingesetzt und unterstützt die Aufnahme von Oberteilen und sorgt für sicheren Halt der Einbaugeräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 62x58x2 Ersatzteil nein Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 58 mm Höhe 2 mm Länge 62 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD SB / 6115995 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GAD SB / 6115995 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD SB / 6115995 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf