- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDistanzstück zum Einsatz zwischen den Kanalabdeckungen des Design-Geräteeinbaukanals Serie GAD. Das Distanzstück sorgt für die sichere Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Kanalabdeckungen.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 9 mm Dimension 9x12x5,5 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Höhe 5,5 mm Länge 12 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD OTD SW / 6115985 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung GAD OTD SW / 6115985 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD OTD SW / 6115985 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf
Deutschland - Deutsch