- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz zwischen den Kanalabdeckungen des Design-Geräteeinbaukanals Serie GAD. Das Distanzstück sorgt für die sichere Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Kanalabdeckungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 9x12x5,5 Farbe reinweiß; RAL 9010 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 9 mm Höhe 5,5 mm Länge 12 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD OTD RW / 6115980 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GAD OTD RW / 6115980 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD OTD RW / 6115980 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf
Deutschland - Deutsch