Oberteiladapter
Art.Nr. 6115975 | EAN 4012195914495
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteiladapter zur Montage an Kanalunterteilen und Formteilen der Design-Geräteeinbaukanalserien GAD und Rapid IBIS. Der Oberteiladapter kann am Unterteil in eine Führung eingeschoben werden und dient zur Aufnahme der Kanalabdeckung und hält diese auf dem gewünschten Abstand. Er dient auch zur gebündelten Leitungsausführung und ist in Längsrichtung verschiebbar. Es sollte ein max. Abstand von 50 cm zwischen den Oberteiladaptern eingehalten werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Dimension 25x80x29 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 25 mm Länge 29 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD OTA / 6115975 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GAD OTA / 6115975 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD OTA / 6115975 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf