Endstück Soft rechts
Art.Nr. 6115945 | EAN 4012195914433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Soft". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung asymmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 126x140x37 für Kanalbreite 140 mm für Kanalhöhe 114 mm Geeignet für rechts Halogenfrei ja Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzfolie ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 126 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD ER Soft EL / 6115945 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GAD ER Soft EL / 6115945 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD ER Soft EL / 6115945 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf