Endstück Soft links
Art.Nr. 6115935 | EAN 4012195914419
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Soft". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung asymmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 126x140x37 für Kanalbreite 140 mm für Kanalhöhe 114 mm Geeignet für links Halogenfrei ja Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzfolie ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 126 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD EL Soft EL / 6115935 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf