Außeneckabdeckung Soft
Art.Nr. 6115855 | EAN 4012195914259
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 140 mm Dimension 45x140x426 Farbe aluminium Halogenfrei ja Höhe 45 mm Länge 426 mm Montageart der Oberteile übergreifend Oberfläche eloxiert Schutzfolie ja Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OT A Soft EL / 6115855 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung OT A Soft EL / 6115855 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung OT A Soft EL / 6115855 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf