Kanalabdeckung Designkanal Style

Art.Nr. 6115845 | EAN 4012195914198

6115845 / OT GAD Style EL
999 mm
aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung glatt
Breite 140 mm
Dimension 44x140x999
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Länge 999 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Oberfläche eloxiert
Schutzfolie ja
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OT GAD Style EL 999 mm aluminium 6115845
1 Stück 84,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OT GAD Style EL / 6115845
Download