Kanalabdeckung Designkanal Swing
Art.Nr. 6115825 | EAN 4012195914150
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 52x140x999 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile übergreifend Oberfläche eloxiert Schutzfolie ja Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 52 mm Länge 999 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf