Außeneck Designkanal
Art.Nr. 6115789 | EAN 4012195914211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneckunterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45-Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Formteil kann mit Formteilabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 114x140x300 Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 140 mm Schutzfolie ja Symmetrisch nein Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 114 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD AEL / 6115789 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GAD AEL / 6115789 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD AEL / 6115789 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf