Design-Geräteeinbaukanal GAD
Art.Nr. 6115775 | EAN 4012195914075
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig nein Breite 140 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 38,3439 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 114x140x2000 Farbe aluminium Halogenfrei ja Höhe 114 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Nutzquerschnitt 5880 mm² Oberfläche eloxiert Oberteil mitgeliefert ja Oberteilbreite 140 mm Schutzfolie ja Symmetrisch nein Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GAD UEL / 6115775 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung GAD UEL / 6115775 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GAD UEL / 6115775 , 0.14MB , pdfMontageanleitung GAD Design-Geräteeinbaukanal , 1.65MB , pdf