Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170
Art.Nr. 6114380 | EAN 4012196451364
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 70x170 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Schnittkaschierung ja Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 175 mm Höhe 73 mm Länge 29 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-E70170RW / 6114380 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GKH-E70170RW / 6114380 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-E70170RW / 6114380 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf