T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170
Art.Nr. 6114370 | EAN 4012196451319
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil Breite 170 mm Breite der Abzweigung 170 mm Dimension 70x170 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 460 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-T70170RW / 6114370 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GKH-T70170RW / 6114370 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-T70170RW / 6114370 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf