Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170
Art.Nr. 6114360 | EAN 4012196451296
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x170 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 70 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-I70170RW / 6114360 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GKH-I70170RW / 6114360 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf