Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70170
Art.Nr. 6114320 | EAN 4012196451197
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil Breite 170 mm Dimension 70x170 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 270 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-A70170RW / 6114320 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GKH-A70170RW / 6114320 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-A70170RW / 6114320 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf