Trennwand GKH-TW70
Art.Nr. 6114290 | EAN 4012196451173
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart steckbar Dimension 70x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 44,5 mm Höhe 10 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-TW70 / 6114290 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GKH-TW70 / 6114290 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-TW70 / 6114290 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf