Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130
Art.Nr. 6114280 | EAN 4012196451166
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 70x130 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Schnittkaschierung ja Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 135 mm Höhe 73 mm Länge 29 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-E70130RW / 6114280 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GKH-E70130RW / 6114280 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-E70130RW / 6114280 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf