Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Innenecken/
…
/
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130
Art.Nr. 6114260 | EAN 4012196451012



Art.Nr. / Typ
6114260 / GKH-I70130RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x130 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | symmetrisch |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 130 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GKH-I70130RW
reinweiß; RAL 9010
6114260
GKH-I70130RW
Art.Nr.
6114260
Farbe
reinweiß; RAL 9010