Flachwinkeloberteil, glatt
Art.Nr. 6114250 | EAN 4012196450930
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung glatt Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 76,5 mm Höhe 12 mm Länge 400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GKH-OTGFRW / 6114250 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GKH-OTGFRW / 6114250 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GKH-OTGFRW / 6114250 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf