Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130
Art.Nr. 6114240 | EAN 4012196450909



Art.Nr. / Typ
6114240 / GKH-F70130RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
130 mm
Höhe
70 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x130 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 130 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 130 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Höhe
Art.Nr.
GKH-F70130RW
reinweiß; RAL 9010
130 mm
70 mm
6114240
GKH-F70130RW
Art.Nr.
6114240
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
130 mm
Höhe
70 mm