Außeneckoberteil, glatt

Art.Nr. 6114230 | EAN 4012196450893

6114230 / GKH-OTGARW
76,5 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 76,5 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 12 mm
Länge 200 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-OTGARW 76,5 mm reinweiß; RAL 9010 6114230
1 Stück 29,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GKH-OTGARW / 6114230 , 0.13MB , pdf
Download

GKH-OTGARW / 6114230
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C