Startseite

Kanaloberteil, glatt

Art.Nr. 6114210 | EAN 4012196450831

Art.Nr. / Typ
6114210 / GKH-OTGRW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Kanaloberteil glatt aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführungglatt
Dimension70x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreija
Montageart der Oberteileinnenliegend
SchutzartIP30
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite76,5 mm
Höhe12 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

GKH-OTGRW
Art.Nr.
6114210
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm