Startseite

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70, halogenfrei

Art.Nr. 6114200 | EAN 4012196450824

Art.Nr. / Typ
6114200 / GKH-70130RW
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

GKH Geräteeinbaukanal aus halogenfreiem PC/ABS, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.

Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Oberteile müssen separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • GEK-K-Geräteeinbaukanal, Kanaltiefe 70 mm
  • Wandmontage
  • Konsolenmontage
  • Spurweite 80 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Oberteile1
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckigja
Bodenlochungmit Bodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,2188 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension70x130x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Kanalverbinderja
Montageart der Oberteileinnenliegend
Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt7600 mm²
Oberteil mitgeliefertnein
Oberteilbreite76,5 mm
SchutzartIP30
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Symmetrischja
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite130 mm
Höhe70 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
71GD6

kl. VKE: 5 Stück

Typ
71GD7-2

kl. VKE: 2 Stück

Art.Nr. 6288790

Zugentlastung 7ZE
Typ
7ZE

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

GKH-70130RW
Art.Nr.
6114200
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010