T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Art.Nr. 6113480 | EAN 4012196420155

225 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53165 auf die Systemgröße 53165.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 62 mm
Breite der Abzweigung 165 mm
Dimension 225x62x56
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 55,5 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 225 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-TR53165RW 225 mm reinweiß; RAL 9010 6113480
1 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
GK-TR53165LGR 225 mm lichtgrau; RAL 7035 6113482
1 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
GK-TR53165AL 225 mm aluminium 6113484
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-TR53165RW / 6113480 , 0.18MB , pdf
Download

GK-TR53165RW / 6113480
Download