Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165
Art.Nr. 6113474 | EAN 4012196418657
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 171 mm Dimension 171x56x22 Farbe alu für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 56 mm Länge 22 mm Schnittkaschierung ja Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E53165AL / 6113474 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung GK-E53165AL / 6113474 , 0.16MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf