Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.Nr. 6113470 | EAN 4012196420117

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Breite 171 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,238 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 171x56x22
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Höhe 56 mm
Länge 22 mm
Schnittkaschierung ja
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-E53165RW reinweiß; RAL 9010 6113470
1 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
GK-E53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113472
1 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
GK-E53165AL aluminium 6113474
1 Stück 13,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GK-E53165RW / 6113470
Download